• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFE207-20T04CO - SNR

UCFE207-20T04CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности46,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями92 mm
L - Ширина/диаметр корпуса118 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
Z - Ширина по крышке50,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,657 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m