Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC209-27G2L3
- SCC209
- FE209N
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 40 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 54,2 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 49,2 mm |
| d - Диаметр вала | 42,863 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 95 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 24 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 105 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 137 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
| Z - Ширина по крышке | 58,4 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 31,85 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 20,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 2,34 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |