UCFE210T04 - SNR

UCFE210T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса44 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности60,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала50 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника28 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями111 mm
L - Ширина/диаметр корпуса143 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,55 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m