UCFE211-32T04CO - SNR

UCFE211-32T04CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса48,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности64,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
d - Диаметр вала50,8 mm
Dz - Наружный диаметр крышки110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника31 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса162 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
Z - Ширина по крышке68,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,904 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m