Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC214-43G2T04
- FE214
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 56 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 82,4 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
| d - Диаметр вала | 68,263 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 38 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 150 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 188 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 30,2 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 62 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 45 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 6,1 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 27,1 N-m |