UCFE216-51 - SNR

UCFE216-51

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса61 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности90,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца82,6 mm
d - Диаметр вала80,963 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника41,3 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями153 mm
L - Ширина/диаметр корпуса197 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность72,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,04 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m