Фланцевые

UCFE218-56 - SNR

UCFE218-56

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса45 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца22 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности80,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца96 mm
d - Диаметр вала88,9 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника23,8 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями187 mm
L - Ширина/диаметр корпуса235 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника39,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность96 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность71,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес10,5 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33,9 N-m