UCFEX13 - SNR

UCFEX13

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса52 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца23 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности81 mm
B - Ширина внутреннего кольца77,8 mm
d - Диаметр вала65 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника36,5 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями152,4 mm
L - Ширина/диаметр корпуса196,5 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,33 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m