• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFL202D1 - NTN

UCFL202D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FL204D1
  • UC202D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса25,5 mm
Total height (A0)33,3 mm
Flange thickness (A1)11 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)15 mm
Insert IR width (B)31 mm
Bore dia. (shaft diameter)15
Distance of attachment bolt holes (J)90 mm
Overall length (L)60 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)12,7 mm
OTHER FEATURES
Вес0,5 kg