UCFL205-14L3 - SNR

UCFL205-14L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса27 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности35,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса130 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями99 mm
L - Ширина/диаметр корпуса68 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,62 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m