Фланцевые

UCFL206-20NT20 - SNR

UCFL206-20NT20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса31 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности40,2 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса148 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями117 mm
L - Ширина/диаметр корпуса80 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,86 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m