UCFL210NT20 - SNR

UCFL210NT20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса40 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности54,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала50 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса197 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями157 mm
L - Ширина/диаметр корпуса115 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,13 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m