UCFL214L3 - SNR

UCFL214L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса54 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности75,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
d - Диаметр вала70 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника31 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса265 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями216 mm
L - Ширина/диаметр корпуса160 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,34 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m