UCFL308T04 - SNR

UCFL308T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса40 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца17 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности56 mm
B - Ширина внутреннего кольца52 mm
d - Диаметр вала40 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника23 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса200 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями158 mm
L - Ширина/диаметр корпуса112 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность40,56 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,19 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m