Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FL309
- UC309-28G2T20
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 44 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 60 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 57 mm |
| d - Диаметр вала | 44,45 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 25 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 230 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 177 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 125 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 25 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 22 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 53 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 31,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 3,11 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |