UCFL310-30L3 - SNR

UCFL310-30L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца19 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности67 mm
B - Ширина внутреннего кольца61 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника28 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса240 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями187 mm
L - Ширина/диаметр корпуса140 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,07 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m