UCFL314-43 - SNR

UCFL314-43

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса61 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца28 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности81 mm
B - Ширина внутреннего кольца78 mm
d - Диаметр вала68,263 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника36 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса315 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями250 mm
L - Ширина/диаметр корпуса185 mm
N - Размер монтажного отверстия35 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность104,26 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность68 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес8,72 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m