• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFL318-56T20 - SNR

UCFL318-56T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FL318
  • UC318-56G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса76 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца36 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности100 mm
B - Ширина внутреннего кольца96 mm
d - Диаметр вала88,9 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника44 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса385 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями315 mm
L - Ширина/диаметр корпуса235 mm
N - Размер монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность143 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность108 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес17,07 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов54,5 N-m