• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFLE206-18L4CC - SNR

UCFLE206-18L4CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса32,1 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности42,2 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала28,575 mm
Dz - Наружный диаметр крышки70 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника20 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса142 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями116,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса80 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
Z - Ширина по крышке46,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,89 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m