Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC207-20G2T20
- FLE207N
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 33,7 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 12,5 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 46,4 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 42,9 mm |
| d - Диаметр вала | 31,75 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 21 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 155 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 130 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 92 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,13 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |