Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFLE207-22L4 - SNR

UCFLE207-22L4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4
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
А - Высота корпуса33,7 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности46,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса155 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса92 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,18 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m