Фланцевые

UCFLE211N - SNR

UCFLE211N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса45,8 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности64,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
d - Диаметр вала55 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника31 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса222 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
L - Ширина/диаметр корпуса134 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,22 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m