UCFLE212-39T04CC - SNR

UCFLE212-39T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса50,4 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности73,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника34 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса238 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями202 mm
L - Ширина/диаметр корпуса138 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
Z - Ширина по крышке77,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,727 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m