Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC213-40G2
- SCC213
- FLE213N
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 57 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 77,7 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
| d - Диаметр вала | 63,5 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 132 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 38 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 258 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 216 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 160 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 21 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
| Z - Ширина по крышке | 82,4 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 57,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 40 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 5,841 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |