Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFLE213T04 - SNR

UCFLE213T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса57 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности77,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
d - Диаметр вала65 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника38 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса258 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями216 mm
L - Ширина/диаметр корпуса160 mm
N - Размер монтажного отверстия21 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,56 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m