Фланцевые

UCFLZ203-11L3 - SNR

UCFLZ203-11L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса32 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца10 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности37,3 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности28,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала17,463 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса112,5 mm
H3 - Центрирующий диаметр55 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90 mm
L - Ширина/диаметр корпуса60,5 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,48 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m