UCFLZ206-19T04 - SNR

UCFLZ206-19T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса30 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности39,2 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности27 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса142 mm
H3 - Центрирующий диаметр80 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями116,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса83 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,91 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m