• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFS310-31T04 - SNR

UCFS310-31T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца19 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности55 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности36 mm
B - Ширина внутреннего кольца61 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр140 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями132 mm
L - Ширина/диаметр корпуса175 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,88 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m