• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFS314T04 - SNR

UCFS314T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса61 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца25 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности63 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности43 mm
B - Ширина внутреннего кольца78 mm
d - Диаметр вала70 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр185 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями178 mm
L - Ширина/диаметр корпуса226 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность104,26 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность68 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес10,95 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m