• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFS315-48T20 - SNR

UCFS315-48T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FS315
  • UC315-48G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса66 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца25 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности71 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности48 mm
B - Ширина внутреннего кольца82 mm
d - Диаметр вала76,2 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр200 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
L - Ширина/диаметр корпуса236 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника32 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность113,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность76,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес12,34 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33,9 N-m