• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFS320 - SNR

UCFS320

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса94 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца32 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности105 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности74 mm
B - Ширина внутреннего кольца108 mm
d - Диаметр вала100 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника39 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр260 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями242 mm
L - Ширина/диаметр корпуса310 mm
N - Размер монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника42 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность171,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность140 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес29,4 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов75 N-m