Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FS322
- UC322G2T20
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 96 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 35 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 106 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 71 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 117 mm |
| d - Диаметр вала | 110 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 35 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 300 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 266 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 340 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 41 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 46 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 205 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 178 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 38,3 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 75 N-m |