UCFS328T20 - SNR

UCFS328T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FS328
  • UC328G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса125 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца55 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности131 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности95 mm
B - Ширина внутреннего кольца145 mm
d - Диаметр вала140 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника45 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр400 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями350 mm
L - Ширина/диаметр корпуса450 mm
N - Размер монтажного отверстия41 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника59 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность275 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность272 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес92,7 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов120 N-m