• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP204D1 - NTN

UCP204D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC204D1
  • P204D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса38 mm
Insert IR width (B)31 mm
Bore dia. (shaft diameter)20
h - Высота центра подшипника33,3 mm
H1 - Высота основания корпуса14 mm
H2 - Высота корпуса65 mm
Distance of attachment bolt holes (J)95 mm
L - Длина корпуса127 mm
L1 - Длина основания корпуса42 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)13 mm
N1 - Длина монтажного отверстия16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)12,7 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Вес0,7 kg