UCP205N - SNR

UCP205N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса38 mm
A1 - Ширина корпуса сверху26 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки36,5 mm
H1 - Высота основания корпуса16 mm
H2 - Высота корпуса70 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями105 mm
L - Длина корпуса140 mm
L1 - Длина основания корпуса42 mm
N - Размер монтажного отверстия13 mm
N1 - Длина монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,81 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m