• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP206D1 - NTN

UCP206D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC206D1
  • P206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса48 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Высота центра подшипника42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса17 mm
H2 - Высота корпуса83 mm
Distance of attachment bolt holes (J)121 mm
L - Длина корпуса165 mm
L1 - Длина основания корпуса54 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Вес1,4 kg