Фланцевые

UCP207-21CO - SNR

UCP207-21CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху31 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала33,338 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса19 mm
H2 - Высота корпуса94 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями127 mm
L - Длина корпуса167 mm
L1 - Длина основания корпуса54 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия21 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
Z - Ширина по крышке60 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,824 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m