Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC210-31G2
- P210
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 39 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 51,6 mm |
| d - Диаметр вала | 49,213 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 57,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 22 mm |
| H2 - Высота корпуса | 114 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 159 mm |
| L - Длина корпуса | 206 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 65 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 20 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 25 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 3,02 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |