Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 40 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 55,6 mm |
| d - Диаметр вала | 55 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 110 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 63,5 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 22 mm |
| H2 - Высота корпуса | 126 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 171 mm |
| L - Длина корпуса | 219 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 70 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 20 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 25 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 22,2 mm |
| Z - Ширина по крышке | 77 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 3,782 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |