• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP215T20 - SNR

UCP215T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса74 mm
A1 - Ширина корпуса сверху48 mm
B - Ширина внутреннего кольца77,8 mm
d - Диаметр вала75 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки82,6 mm
H1 - Высота основания корпуса28 mm
H2 - Высота корпуса163 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями217 mm
L - Длина корпуса275 mm
L1 - Длина основания корпуса85 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия31 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника33,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,31 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m