UCP305T04 - SNR

UCP305T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса45 mm
A1 - Ширина корпуса сверху32 mm
B - Ширина внутреннего кольца38 mm
d - Диаметр вала25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки45 mm
H1 - Высота основания корпуса15 mm
H2 - Высота корпуса85 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями132 mm
L - Длина корпуса175 mm
L1 - Длина основания корпуса54 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия20 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,45 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m