• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP309T20 - SNR

UCP309T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • P309
  • UC309G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса67 mm
A1 - Ширина корпуса сверху45 mm
B - Ширина внутреннего кольца57 mm
d - Диаметр вала45 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки67 mm
H1 - Высота основания корпуса24 mm
H2 - Высота корпуса129 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями190 mm
L - Длина корпуса245 mm
L1 - Длина основания корпуса65 mm
N - Размер монтажного отверстия20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия30 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника22 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность53 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,58 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m