UCP311-35L3 - SNR

UCP311-35L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса80 mm
A1 - Ширина корпуса сверху51 mm
B - Ширина внутреннего кольца66 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки80 mm
H1 - Высота основания корпуса30 mm
H2 - Высота корпуса154 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями236 mm
L - Длина корпуса310 mm
L1 - Длина основания корпуса85 mm
N - Размер монтажного отверстия20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника25 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность71,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,47 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m