• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP312-39L3 - SNR

UCP312-39L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса85 mm
A1 - Ширина корпуса сверху54 mm
B - Ширина внутреннего кольца71 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки85 mm
H1 - Высота основания корпуса32 mm
H2 - Высота корпуса165 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями250 mm
L - Длина корпуса330 mm
L1 - Длина основания корпуса95 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника26 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность81,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность51,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес9,4 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m