• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP312D1 - NTN

UCP312D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC312D1
  • P312D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса85 mm
Insert IR width (B)71 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Высота центра подшипника85 mm
H1 - Высота основания корпуса32 mm
H2 - Высота корпуса165 mm
Distance of attachment bolt holes (J)250 mm
L - Длина корпуса330 mm
L1 - Длина основания корпуса95 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)26 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Вес9,4 kg