Фланцевые

UCP313T20 - SNR

UCP313T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC313G2T20
  • P313

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса90 mm
A1 - Ширина корпуса сверху57 mm
B - Ширина внутреннего кольца75 mm
d - Диаметр вала65 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки90 mm
H1 - Высота основания корпуса33 mm
H2 - Высота корпуса176 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями260 mm
L - Длина корпуса340 mm
L1 - Длина основания корпуса105 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93,86 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность60,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес11,15 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m