• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP314D1 - NTN

UCP314D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC314D1
  • P314D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса90 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
h - Высота центра подшипника95 mm
H1 - Высота основания корпуса35 mm
H2 - Высота корпуса187 mm
Distance of attachment bolt holes (J)280 mm
L - Длина корпуса360 mm
L1 - Длина основания корпуса105 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)27 mm
N1 - Длина монтажного отверстия40 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Вес12 kg