• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCP317 - SNR

UCP317

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса110 mm
A1 - Ширина корпуса сверху69 mm
B - Ширина внутреннего кольца96 mm
d - Диаметр вала85 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки112 mm
H1 - Высота основания корпуса40 mm
H2 - Высота корпуса220 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями320 mm
L - Длина корпуса420 mm
L1 - Длина основания корпуса120 mm
N - Размер монтажного отверстия33 mm
N1 - Длина монтажного отверстия45 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность132,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность96,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес21,24 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов64 N-m