UCP318-56T04 - SNR

UCP318-56T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса110 mm
A1 - Ширина корпуса сверху72 mm
B - Ширина внутреннего кольца96 mm
d - Диаметр вала88,9 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки118 mm
H1 - Высота основания корпуса45 mm
H2 - Высота корпуса235 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями330 mm
L - Длина корпуса430 mm
L1 - Длина основания корпуса120 mm
N - Размер монтажного отверстия33 mm
N1 - Длина монтажного отверстия45 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность143 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность108 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес25,13 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов54,5 N-m