Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC319D1
- P319D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| А - Ширина корпуса | 120 mm |
| Insert IR width (B) | 103 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 95 |
| h - Высота центра подшипника | 125 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 45 mm |
| H2 - Высота корпуса | 250 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 360 mm |
| L - Длина корпуса | 470 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 125 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 36 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 50 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 41 mm |
| Mounting bolt size (-) | 30 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 26 kg |